1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็น มิ ลแบบ ดอกกัดหยาบ สำหรับ งานอะลูมิเนียม AL-OCRS

ดอกเอ็น มิ ลแบบ ดอกกัดหยาบ สำหรับ งานอะลูมิเนียม AL-OCRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,302.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
AL-OCRS3030
AL-OCRS3035
AL-OCRS3040
AL-OCRS3040-4
AL-OCRS3050
AL-OCRS3050-4
AL-OCRS3060
AL-OCRS3070
AL-OCRS3080
AL-OCRS3090
AL-OCRS3100
AL-OCRS3110
AL-OCRS3120
AL-OCRS3130
AL-OCRS3140
AL-OCRS3150
AL-OCRS3160
AL-OCRS3170
AL-OCRS3180
AL-OCRS3190
AL-OCRS3200
AL-OCRS3220
AL-OCRS3240
AL-OCRS3250
AL-OCRS3300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,912.18

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 36650

฿ 3,541.94

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.57650

฿ 3,912.18

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 48655

฿ 3,912.18

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 48455

฿ 3,912.18

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 510655

฿ 3,912.18

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 510455

฿ 3,302.64

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 613655

฿ 5,675.81

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 717865

฿ 3,607.41

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 817865

฿ 6,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 917870

฿ 3,810.59

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10201075

฿ 7,199.62

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11251280

฿ 4,381.94

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12251280

฿ 8,342.48

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13281285

฿ 6,731.31

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14281295

฿ 11,390.10

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15341695

฿ 8,001.18

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16341695

฿ 14,056.77

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 173716115

฿ 11,175.87

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 183716115

฿ 18,247.24

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 194020115

฿ 12,750.52

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204020115

฿ 17,804.62

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 224620130

฿ 18,337.97

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 245125130

฿ 15,290.27

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 255125130

฿ 21,411.07

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 305125140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น หยาบ
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง คุณสมบัติ รูปทรงร่องฟันที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยเพิ่มการคายเศษโดยใช้คราดเรเดียลสำหรับการกัดหยาบอลูมิเนียมเป็นคราดสูง ใช้ รูปทรง หยาบที่มีความต้านทานการตัดน้อย
สเปค มุม แรงบิด 30 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ