1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดโซลิดสำหรับงานกลึงอลูมิเนียม (ก้านยาว) (ก้านบาง) (พร้อมรัศมีมุมนาที) ประเภท AL-SEES3-LS-R02

ดอกกัดโซลิดสำหรับงานกลึงอลูมิเนียม (ก้านยาว) (ก้านบาง) (พร้อมรัศมีมุมนาที) ประเภท AL-SEES3-LS-R02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,420.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
AL-SEES3060-LS-R02
AL-SEES3080-LS-R02
AL-SEES3100-LS-R02
AL-SEES3120-LS-R02
AL-SEES3140-LS-R02
AL-SEES3160-LS-R02
AL-SEES3180-LS-R02
AL-SEES3200-LS-R02
AL-SEES3220-LS-R02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,420.99

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 69480

฿ 3,001.63

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8126100

฿ 5,232.85

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10158130

฿ 6,934.49

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 121810150

฿ 8,026.58

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 142112160

฿ 10,845.70

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 162414180

฿ 13,639.43

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 182716180

฿ 15,950.60

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 203018200

฿ 18,464.96

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 223320200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ไมโครอาร์
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง คุณสมบัติ ปัญหาการบิ่นที่มุมของ ใบมีดลบคม ได้รับการแก้ไขโดยการปัดเศษด้วยกล้องจุลทรรศน์ปลายด้านหลังของ ใบมีดลบคม ใช้ รูปทรง โค้งมนเพื่อป้องกันรอย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
สเปค มุมแรงบิด 45 ° / ก้านยาวก้านบางพร้อมรัศมีมุม 0.2