(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
AL-SEES3080 |
AL-SEES3160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,023.27 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 12 | 8 | 65 | ||
฿ 8,458.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 24 | 16 | 95 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | ขอบคมการกัด บ่า งานตัดเซาะร่อง การประมวลผลแบบเกลียวและการประมวลผลแบบพรวดพราด | คุณสมบัติ | ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และมีพื้นที่ตัดที่ใหญ่ขึ้นมีความคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียดมีการสกัด ชิป IC ที่ดีเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงใช้ฟลุตสั้นเพื่อรักษา ความแข็งเกร็ง สูงประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มากกว่าประเภท 2 ร่อง 1.5 เท่าสามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มัลติฟังก์ชั่น เช่นการประมวลผลการกดและการคลี่ออก |
สเปค | มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง