(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
AL-SEEM2030 |
AL-SEEM2040 |
AL-SEEM2050 |
AL-SEEM2060 |
AL-SEEM2070 |
AL-SEEM2080 |
AL-SEEM2090 |
AL-SEEM2100 |
AL-SEEM2110 |
AL-SEEM2120 |
AL-SEEM2140 |
AL-SEEM2160 |
AL-SEEM2180 |
AL-SEEM2200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,852.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 16 | 6 | 60 | ||
฿ 2,915.63 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 6 | 60 | ||
฿ 3,272.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 6 | 65 | ||
฿ 3,576.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 6 | 65 | ||
฿ 4,589.45 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 32 | 8 | 75 | ||
฿ 5,294.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 8 | 75 | ||
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 32 | 8 | 80 | ||
฿ 6,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 10 | 80 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 40 | 10 | 90 | ||
฿ 8,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 12 | 90 | ||
฿ 14,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 57 | 12 | 110 | ||
฿ 16,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 57 | 16 | 110 | ||
฿ 24,723.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 60 | 16 | 130 | ||
฿ 26,628.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง | คุณสมบัติ | ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และมีพื้นที่ตัดที่ใหญ่ขึ้นมีความคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียดมีการสกัด ชิป IC ที่ดีเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง |
สเปค | มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ขนาดกลาง (3 dc ถึง 5 dc) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง