(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,802.73 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.1 | 0.4 | 40 | 3 | 0.2 | ||
฿ 2,992.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2 | 1 | 40 | 3 | 0.4 | ||
฿ 2,750.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.3 | 2 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 2,564.30 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.4 | 2.5 | 40 | 3 | 0.8 | ||
฿ 2,373.22 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ||
฿ 2,610.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.6 | 5 | 40 | 4 | 1.2 | ||
฿ 2,610.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.7 | 5 | 40 | 4 | 1.4 | ||
฿ 2,610.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 5 | 40 | 4 | 1.6 | ||
฿ 2,610.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.9 | 5 | 40 | 4 | 1.8 | ||
฿ 2,992.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.15 | 0.6 | 40 | 3 | 0.3 | ||
฿ 2,373.22 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 6 | 40 | 4 | 2 | ||
฿ 2,904.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 6 | 40 | 4 | 2.2 | ||
฿ 2,904.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | 8 | 40 | 4 | 2.4 | ||
฿ 2,904.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 8 | 40 | 4 | 2.6 | ||
฿ 2,904.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.4 | 8 | 40 | 4 | 2.8 | ||
฿ 2,638.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 3 | ||
฿ 3,076.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 8 | 45 | 4 | 3.2 | ||
฿ 3,076.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 10 | 45 | 4 | 3.4 | ||
฿ 3,076.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 10 | 45 | 4 | 3.6 | ||
฿ 3,076.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.9 | 10 | 45 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,797.11 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 12 | 45 | 6 | 4 | ||
฿ 3,402.42 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 12 | 45 | 6 | 4.2 | ||
฿ 3,402.42 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 12 | 45 | 6 | 4.4 | ||
฿ 3,402.42 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.3 | 12 | 45 | 6 | 4.6 | ||
฿ 3,402.42 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 12 | 45 | 6 | 4.8 | ||
฿ 3,094.63 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 12 | 45 | 6 | 5 | ||
฿ 3,737.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 15 | 60 | 6 | 5.2 | ||
฿ 3,737.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 15 | 60 | 6 | 5.4 | ||
฿ 3,737.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 15 | 60 | 6 | 5.6 | ||
฿ 3,737.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 15 | 60 | 6 | 5.8 | ||
฿ 3,397.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 15 | 60 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0 ถึง -30 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง |
คุณสมบัติ | 2 ร่อง ชนิดพิเศษ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | มี / ไม่มีแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง