1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

3 ร่อง ดอกเอ็นมิลล์ ตัด 3 ฟันDV-SOCS3

3 ร่อง ดอกเอ็นมิลล์ ตัด 3 ฟันDV-SOCS3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,702.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
DV-SOCS3030
DV-SOCS3040
DV-SOCS3050
DV-SOCS3060
DV-SOCS3080
DV-SOCS3100
DV-SOCS3120
DV-SOCS3160
DV-SOCS3200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,702.60

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 38660

฿ 1,757.02

DJT MILLING CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 411660

฿ 1,927.55

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 513660

฿ 1,952.95

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 613660

฿ 2,769.30

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 819875

฿ 3,328.04

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10221080

฿ 4,496.33

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 122612100

฿ 9,967.68

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 163216110

฿ 14,074.21

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 203820125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)
การเคลือบผิว อื่น ๆ เคลือบ ค่า DV แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ การ กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว การ พรวดพราด สเปค มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ