• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vertical / Horizontal Compatible Type Electric Stand

Vertical / Horizontal Compatible Type Electric Stand

An electric stand for RX series for vertical/horizontal dual use. Diverse tests can be supported using just one machine. Use of the stand control cable allows it to stop at the set load value.

PDF

 
Part Number
MODEL-2257
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Quote (For Vertical Type) Approx. 20,000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Digital Allowable Maximum Load (N) 500 (50Kgf) Power Supply Single-Phase 100-240 VAC, 0.5 A
Stroke(mm) 150 Testing Speed 10-200 mm/min. Speed switch Stepless
Size(mm) W215×H380×D235

Please check the type/dimensions/specifications of the part MODEL-2257 in the Vertical / Horizontal Compatible Type Electric Stand series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL-2257 ในชุด Vertical / Horizontal Compatible Type Electric Stand