1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ขนอม]เกจวัดความลึก BSDM

[ขนอม]เกจวัดความลึก BSDM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,913.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดความลึกของรูกว้าง
· เกจวัดความลึก เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดความลึกของรูกว้าง
·เนื่องจาก เกจวัดความลึก นี้มีขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง เปลี่ยนแปลงได้การวัดความลึกสำหรับรูหน้ากว้างจึงทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการวัดความลึกตามปกติ (ระยะห่างสำหรับการเปลี่ยนเป็นทางเลือก)

รหัสสินค้า
BSDM15
BSDM20
BSDM30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดค่า
(มิลลิเมตร)
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
A
(มิลลิเมตร)

฿ 14,913.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 9 วัน 0 ถึง 150±0.03270260

฿ 16,100.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 9 วัน 0 ถึง 200±0.03290310

฿ 18,127.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 9 วัน 0 ถึง 300±0.04320410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความลึก แสดงสไตล์ อนาล็อก เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี NA
ค่า อ่านขั้นต่ำ 0.02 (49 มม. เป็น 50 ส่วนเท่า ๆ กัน) B(มิลลิเมตร) 100 C(มิลลิเมตร) 11
D(มิลลิเมตร) 4 E(มิลลิเมตร) 8 F(มิลลิเมตร) 15
G(มิลลิเมตร) ประมาณ 11 คุณสมบัติ เกจวัดความลึก "พร้อม ตะขอ" เหมาะสำหรับการวัดความลึกของรูที่ไม่ต้องเจาะลึก สามารถใช้เป็นชนิด SDM ได้โดยแทนที่ สไลเดอร์