(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีเลนส์ขยายสำหรับอ่านค่าสเกลได้ง่ายดาย
·ทำจาก สเตนเลส (SUS420J2)
[การใช้งาน]
· สำหรับงานทำเครื่องหมาย
รหัสสินค้า |
---|
SHT-1-30J |
SHT-1-60J |
SHT-3-30J |
SHT-3-60J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | เครื่องมือผิดพลาด (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,352.13 | NKM HEIGHT GAUGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | ±0.04 | 2.4 | 500 | 500 | 123 | 71 | 32 | 84 | 26 | 47 | 14 | 8 | ||
฿ 34,034.45 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | ±0.05 | 5.5 | 851 | 851 | 162 | 110 | 43 | 102 | 28 | 58 | 19 | 12 | ||
฿ 11,943.40 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | ±0.04 | 2.3 | 480 | 480 | 120 | 71 | 32 | 70 | 26 | 16 | 14 | 8 | ||
฿ 28,794.32 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 | ±0.05 | 5.4 | 836 | 836 | 162 | 110 | 43 | 90 | 28 | 16 | 19 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮเกจ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | การแสดงผลขั้นต่ำ | 0.02 |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | ค่า อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.02 (49 มม. เป็น 50 ส่วนเท่า ๆ กัน) | E(มิลลิเมตร) | 20 |
K(มิลลิเมตร) | 3.1 | คุณสมบัติ | มีเลนส์ขยายสำหรับอ่านค่าสเกลได้ง่ายดาย ส่วนปลายปากวัดติตดั้งด้วยปลายคาร์ไบด์ พื้นผิวที่ใช้วัดผ่านกระบวนการทำสำเร็จด้วยความเที่ยงตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง