(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อ่านการวัดภายในและภายนอกด้วยความละเอียดสูง
· "การกัดบาง" ให้ความแม่นยำสูง
· คาลิเปอร์แบบเวอร์เนียที่มีหลายขนาด
· เขี้ยว ยาว - ประเภท SCM
รหัสสินค้า |
---|
SCML30 |
SCML45 |
SCML50 |
SCML60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,189.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 201 ถึง 300 | ภายนอก: 0-300 ภายใน: 10-300 | 445 | 110 | 90 | 20 | 4 | 8 | 20 | 5 | 60 | 12 | ±0.04 | 500 | ||
฿ 32,563.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 301 ถึง 500 | ภายนอก: 0-450, ภายใน: 14.5-450 | 630 | 175 | 150 | 25 | 6 | 12.5 | 24 | 7.25 | 100 | 18 | ±0.05 | 1180 | ||
฿ 38,437.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 301 ถึง 500 | ภายนอก: 0-500, ภายใน: 14.5-500 | 680 | 175 | 150 | 25 | 6 | 12.5 | 24 | 7.25 | 100 | 18 | ±0.05 | 1350 | ||
฿ 40,536.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 501 ถึง 700 | ภายนอก: 0-600, ภายใน: 14.5-600 | 780 | 175 | 150 | 25 | 6 | 12.5 | 24 | 7.25 | 100 | 18 | ±0.05 | 1480 |
กำลังโหลด …
รุ่น | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | มี/ไม่มีแถบความลึก | NA | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA |
ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.02 (49 มม. เป็น 50 ส่วนเท่า ๆ กัน) | คุณสมบัติ | เขี้ยว ยาว - ประเภท SCM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง