(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการวัดขั้นตอนการตัดเฉือนภายในรู
· "ขากรรไกรขาสั้น" มีรูปทรงเพื่อให้วัดส่วนที่เป็นขั้นในรูได้ง่ายขึ้น
· มีขากรรไกรสั้นที่เหมาะสำหรับการวัดสำหรับการประมวลผลร่องรูลึก
รหัสสินค้า |
---|
SBM20 |
SBM30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,006.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 151 ถึง 200 | 0–200 | 310 | ±0.03 | 180 | ||
฿ 19,318.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 201 ถึง 300 | 0–300 | 410 | ±0.04 | 210 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | อื่น ๆ | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | มี/ไม่มีแถบความลึก | NA |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | B(mm) | 22.5 | C(mm) | 11.5 |
D(mm) | 11 | E(mm) | 5 | F(mm) | 8 |
G(mm) | 4 | ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.02 (49 มม. เป็น 50 ส่วนเท่า ๆ กัน) | คุณสมบัติ | มีขากรรไกรสั้นและเหมาะสำหรับการวัดสำหรับการประมวลผลร่องรูลึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง