(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดภายในในที่ลึก
· คาลิปเปอร์ด้านในที่มี "กรามแคบยาว" เหมาะสำหรับการตรวจวัดความลึกภายใน
· ขากรรไกรที่ยาวและบางเหมาะสำหรับการตรวจวัดภายในในรูลึก
·ประเภทการอ่านโดยตรงแบบดิจิทัล
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | เครื่องมือคาลิเปอร์เขี้ยวยาว | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 151 ถึง 200 | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA |
มี/ไม่มีแถบความลึก | NA | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | ช่วงการวัดค่า(mm) | 20–200 |
A(mm) | 300 | B(mm) | 50 | C(mm) | 30 |
D(mm) | 5 | E(mm) | 16 | F(mm) | ø3 |
ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) | 0.01 | เครื่องมือผิดพลาด(mm) | ±0.05 | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (1 ชิ้น) |
คุณสมบัติ | ● ขากรรไกรที่ยาวและบางเหมาะสำหรับการตรวจวัดภายในในบริเวณที่ลึก ● ประเภทการอ่านตรงแบบดิจิตอล | น้ำหนัก(g) | 183 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-ICM20J ในชุด [Kanon] เวอร์เนีย สำหรับวัดภายใน E-ICM-J
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง