(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด พิทช์ ระหว่างรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน บน ชิ้นงาน ยาว
·คาลิปเปอร์ดิจิตอลขนาดใหญ่ที่มี "ความยาวในการวัด 600 มม." เหมาะสำหรับการวัดรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันกับชิ้นงานที่ยาว
·คาลิปเปอร์แบบยาวซึ่งสามารถวัด พิทช์ ระหว่าง 2 รูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน และระยะห่างระหว่างขอบกับศูนย์กลางรู
มีชุดบล็อกเกจเฉพาะเป็นอุปกรณ์เสริม
· มีฟังก์ชั่นเอาต์พุตเครื่องพิมพ์
รุ่น | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ | คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 501 ถึง 700 | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | มี |
มี/ไม่มีแถบความลึก | NA | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | ช่วงการวัดค่า(mm) | เครื่องวัดระดับน้ำ บน : 17-600/ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง : 9-600 |
A(mm) | 780 | B(mm) | 85 | C(mm) | 25 |
D(mm) | ø16 | E(mm) | ø1.9 | F(mm) | 69 |
G(mm) | 31 | H(mm) | 110 | Θ | 40° |
ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) | 0.01 | เครื่องมือผิดพลาด(mm) | ±0.05 | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (1 ชิ้น) |
คุณสมบัติ | ● คาลิปเปอร์แบบยาวสามารถวัดระยะพิทช์ระหว่างรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันสองรู และวัดถึงศูนย์กลางของรูจากใบหน้าปลาย ● มีบล็อกเกจเฉพาะ ● มีฟังก์ชันเอาท์พุตเครื่องพิมพ์ ● คาลิปเปอร์ดิจิตอลขนาดใหญ่ที่มี "ความยาวในการวัด 600 มม." เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูด้วย ชิ้นงานยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด(mm) | ø 3 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด(mm) | ø16 |
น้ำหนัก(g) | 2400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-RM60B ในชุด [Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RM60B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง