(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
SUC0.5 |
SUC1 |
SUC1.6 |
SUC3.2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
h1 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
L1 (มิลลิเมตร) |
L (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,527.11 ฿ 6,222.57 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 25 | 30 | 2 | 60 | 35 | 46 | 89 | 120 | 91 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,332.00 ฿ 8,200.51 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 30 | 40 | 2.8 | 60 | 35 | 46 | 109 | 130 | 108 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,343.78 ฿ 11,613.71 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.6 | 30 | 40 | 3.5 | 75 | 45 | 50 | 109 | 133 | 110 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,182.27 ฿ 14,464.63 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | 40 | 45 | 5.1 | 80 | 50 | 60 | 136 | 165 | 130 | 55 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· สเก็น หมุนได้อย่างอิสระ 360 องศาในทิศทางการยก (ดึง) ทำให้สามารถยก มุม มั่นคงและสามารถดึงได้หลากหลาย
· สกรู และ หัวล็อค ทรงกลมให้การยึดเกาะ-จับชิ้นงาน ที่เชื่อถือได้
·เมื่อ โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง หัวล็อค ทรงกลมจะเอียงตาม โหลดไฟฟ้า ใช้เพื่อให้ได้การ ตัวจับชิ้นงาน กระชับขึ้น
· หัวล็อค แบบวงกลมเป็น กลไก ที่คืนสู่ รูปทรง ปกติโดยแรง สปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชักรอกการดึงแนวนอนการพลิกกลับของ แผ่นเหล็ก และ เหล็กกล้า รูปทรงในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นวิศวกรรมโยธาสถาปัตยกรรมการทำ เหล็กกล้า การต่อเรือและอุตสาหกรรมการผลิต
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ยังเหมาะสำหรับแขวนสิ่งของเช่นบล็อก โซ่ และ รอก เป็น จิ๊ก หรือดึง วัสดุ เหล็กกล้า เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
SUC0.5 |
SUC1 |
SUC1.6 |
SUC3.2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
h1 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
L1 (มิลลิเมตร) |
L (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,527.11 ฿ 6,222.57 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 25 | 30 | 2 | 60 | 35 | 46 | 89 | 120 | 91 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,332.00 ฿ 8,200.51 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 30 | 40 | 2.8 | 60 | 35 | 46 | 109 | 130 | 108 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,343.78 ฿ 11,613.71 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.6 | 30 | 40 | 3.5 | 75 | 45 | 50 | 109 | 133 | 110 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,182.27 ฿ 14,464.63 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | 40 | 45 | 5.1 | 80 | 50 | 60 | 136 | 165 | 130 | 55 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง