(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
SLH2S |
SLH3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
L1 (มิลลิเมตร) |
L2 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
H1 (มิลลิเมตร) |
H6 (มิลลิเมตร) |
T3 (มิลลิเมตร) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,535.00 ฿ 5,367.18 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 166 | 75 | 4.2 | 402 | 30 | 29 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,610.00 ฿ 5,814.80 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 169 | 78 | 4.5 | 405 | 33 | 31 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มีตาที่หมุนได้ซึ่งช่วยให้สามารถคลาย ลวดสลิง ฯลฯ ป้องกันการหมุนของเหล็กแผ่น ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวางและถอดแผ่นเหล็ก
·สามารถใช้เป็น ตะขอ นิรภัยสำหรับการโฮสต์โดยตรง
รหัสรุ่น |
---|
SLH2S |
SLH3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
L1 (มิลลิเมตร) |
L2 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
H1 (มิลลิเมตร) |
H6 (มิลลิเมตร) |
T3 (มิลลิเมตร) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,535.00 ฿ 5,367.18 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 166 | 75 | 4.2 | 402 | 30 | 29 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,610.00 ฿ 5,814.80 |
HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 169 | 78 | 4.5 | 405 | 33 | 31 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง