• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cross test level

Part Number

Configured Part Number is shown.

AN101

Part Number
AN101
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMass
(kg)
31 Day(s) or more 0.15

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Level gauge Length(mm) 75 Magnet NA
Height(mm) 16 Thickness(mm) 50 Color Silver
Nominal(mm) 75

Please check the type/dimensions/specifications of the part AN101 in the Cross test level series.