1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ แบบเหลี่ยม งานละเอียด ( Class JIS B7510 A)

เครื่องวัดระดับน้ำ แบบเหลี่ยม งานละเอียด ( Class JIS B7510 A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74,426.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เกรด A แสดงสัญลักษณ์ JIS เพื่อใช้ในการตรวจสอบ งานละเอียด
· สายยาง ฟองหลักมีห้องฟองซึ่งสามารถปรับความยาวฟองได้
·มี ร่อง V และช่วยให้สามารถวัดกระบอกสูบได้
· ความแม่นยำ พื้นผิว แบบขนานและตั้งฉากจะยังคงอยู่โดยสัมพันธ์กับ พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง

รหัสสินค้า
AA201
AA203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความไวแสง
(มิลลิเมตร / m)

฿ 90,417.00

OBK MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 20 วัน 0.02

฿ 74,426.91

OBK MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 0.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 200 แม่เหล็ก NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 200 ความหนา(มิลลิเมตร) 43 สี เงิน
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 200 มวล(กิโลกรัม) 3.3 คุณสมบัติ ความแม่นยำของมุมพื้นผิวแบบขนานและตั้งฉากกับพื้นผิวฐาน