(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Precision Flat Level (JIS B7510 A Class)

Precision Flat Level (JIS B7510 A Class)

[Features]
· A Grade A product, displaying the JIS symbol, for use in precision inspections.
· The main bubble tube has a bubble chamber in which the bubble length can be adjusted.
· The bottom surface has a V groove and can also measure cylindrical objects.
· A heat nonconductor board is equipped on both sides of the main body.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
AC151
AC153
AC201
AC202
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(mm)
Height
(mm)
Nominal
(mm)
Sensitivity
(mm/m)
Mass
(kg)
11 Day(s) 150441500.021
10 Day(s) 150441500.11
Same day 200462000.021.4
11 Day(s) 200462000.051.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Level gauge Magnet NA Thickness(mm) 42
Color Silver