(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Bevel Protractor B Grade Hardened

Bevel Protractor B Grade Hardened

[Features]
· Use for angle setting and assembly of machinery, molds, and jigs.
· Minimum read value is 5 minutes (angle minutes).
· We also manufacture A-grade precision products on request

PDF

Japanese Only

 
Part Number
R-495D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(kg)
2 Day(s) or more 0.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Protractor Minimum Display(°) 5 Pole Type 2 pc Rod
Total Pole Length(mm) 300 / 150

Please check the type/dimensions/specifications of the part R-495D in the Bevel Protractor B Grade Hardened series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R-495D ในชุด Bevel Protractor B Grade Hardened