(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Rectangular Straight Edge Grade A Quenched JIS B7514 Standard Product

Rectangular Straight Edge Grade A Quenched JIS B7514 Standard Product

[Features]
· A rectangle product which has passed the JIS standards for straight rulers (JISB7514).
· It is ideal for inspecting flatness, straightness, parallelism, etc.
· The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
· All sizes are quenched products

PDF

Japanese Only

 
Part Number
EC101
EC102
EC103
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Straightness/Parallelism
(μm)
Mass
(kg)
Features
Quote 340105031.4The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
Quote 540105042.2The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
Quote 1040126066The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Straight edge Angle(°) 180