(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบพื้นผิวชิ้นงาน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ,ไกด์ มาตรฐาน ฯลฯ
·ชนิด I มีค่าการบิดเบือนน้อยลง
· ขนาด พื้นผิวที่มี ความแม่นยำ (เช่นเดียวกับ ขนาดที่ระบุ ) ไม่รวม 20 มม. จากปลายทั้งสองด้าน
·สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 1,500 มม. ขึ้นไปจะมีรูที่ มือจับ ยาวเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
EA101 |
EA102 |
EA103 |
EA104 |
EA201 |
EA202 |
EA203 |
EA204 |
EA301 |
EA302 |
EA303 |
EA304 |
EA401 |
EA402 |
EA404 |
EA405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความตรง / ความขนาน ((7.5 + L / μm) | มีหรือไม่มีการ ชุบแข็ง | มวล (กิโลกรัม) | Class | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,869.85 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 540 | 10 | 50 | 7 | มีจำหน่าย | 2 | เกรด A | - | ||
฿ 29,345.20 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 790 | 12 | 60 | 9.5 | มีจำหน่าย | 3.8 | เกรด A | - | ||
฿ 43,397.75 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1040 | 12 | 60 | 12 | มีจำหน่าย | 5 | เกรด A | - | ||
฿ 88,318.93 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1540 | 15 | 70 | 17 | มีจำหน่าย | 9.5 | เกรด A | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 1,500 มม. ขึ้นไปจะมีรูที่ มือจับ ยาวเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย | ||
฿ 12,952.05 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 540 | 10 | 50 | 7 | NA | 2 | เกรด A | - | ||
฿ 19,911.84 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 790 | 12 | 60 | 9.5 | NA | 3.8 | เกรด A | - | ||
฿ 28,618.82 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1040 | 12 | 60 | 12 | NA | 5 | เกรด A | - | ||
฿ 61,591.07 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1540 | 15 | 70 | 17 | NA | 9.5 | เกรด A | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 1,500 มม. ขึ้นไปจะมีรูที่ มือจับ ยาวเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย | ||
฿ 17,668.73 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 540 | 10 | 50 | 20 | มีจำหน่าย | 2 | เระดับน้ำ B | - | ||
฿ 26,515.19 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 790 | 12 | 60 | 25 | มีจำหน่าย | 3.8 | เระดับน้ำ B | - | ||
฿ 38,995.52 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1040 | 12 | 60 | 30 | มีจำหน่าย | 5 | เระดับน้ำ B | - | ||
฿ 81,401.13 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1540 | 15 | 70 | 40 | มีจำหน่าย | 9.5 | เระดับน้ำ B | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 1,500 มม. ขึ้นไปจะมีรูที่ มือจับ ยาวเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย | ||
฿ 12,008.72 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 540 | 10 | 50 | 20 | NA | 2 | เระดับน้ำ B | - | ||
฿ 18,025.16 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 790 | 12 | 60 | 25 | NA | 3.8 | เระดับน้ำ B | - | ||
฿ 57,817.73 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1540 | 15 | 70 | 40 | NA | 9.5 | เระดับน้ำ B | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 1,500 มม. ขึ้นไปจะมีรูที่ มือจับ ยาวเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย | ||
฿ 109,327.31 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2040 | 20 | 90 | 50 | NA | 22 | เระดับน้ำ B | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 1,500 มม. ขึ้นไปจะมีรูที่ มือจับ ยาวเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขอบ แบบตรง | มุม(°) | 180 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง