(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การวัดที่สะดวกสบายทำได้โดยการเลือก รุ่น ตามความละอียดในการวัด ทำสัญลักษณ์สีส้มช่วยให้มองเห็นได้ง่ายแม้ในที่มืด
รหัสสินค้า |
---|
PDN-21 |
PDN-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก | องค์ประกอบ การวัด | ความแม่นยำ (ยกเว้นข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,019.66 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 ถึง 20 | 20 | 1.5 N หรือน้อยกว่า (0.31 N หรือน้อยกว่าเมื่อถอด สปริง ออก) | หม้อแปลงไฟกระแสสลับ PD-05A | GB-3D20 ฝาหลังแบบเรียบ, รีลีส RE-4, คันโยก LL-D20, คันโยก LL-PD, เครื่องพิมพ์สถิติ PDP-1N, สาย KB-P21 สำหรับเครื่องพิมพ์, อะแดปเตอร์อินพุต IF-21 | M2.5 P = 0.45 พร้อม X-2 | การแสดงผล 0.001 มม. การแสดงผล 0.003 มม. การแสดงผล 0.01 มม. 0.01 มม | ||
฿ 28,409.06 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 50 | 3.0 N หรือต่ำกว่า (1.0 N เมื่อถอด สปริง ออก) | ก้านโยก LL-D50 (PDN-51 เท่านั้น) | เครื่องพิมพ์ PDP-1N สายไฟ KB-P21 เครื่องพิมพ์, IF-21 อแดปเตอร์/ตัวแปลง | M2.5 P = 0.45 กับ X-9 | การแสดงผล 0.001 มม. 0.004 มม. การแสดงผล 0.01 มม. 0.01 มม |
กำลังโหลด …
ใช้ | ไดอัลเกจก้านตรง | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | สลับ 0.001/0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | การสลับการแสดงผล (การสลับการแสดงผล 0.001/0.01 มม.), การตัดสินการยอมรับ (ตกลง, ±ล้มเหลว, การตัดสินการยอมรับ 3 สเตจ ตามค่าที่ระบุ), การสลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า (+ หรือ - ระบุโดยการดัน แกนหมุน ขึ้น) | อุณหภูมิใช้งาน | 0–40 °C (ต้องไม่มีการควบแน่น) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 - 240 V AC ± 10% 50/60 Hz (พร้อมตัวแปลงไฟกระแสสลับ) |
ความเร็วในการตอบสนอง | 1,000 มม. / วินาที | การหมุนของหน่วยแสดงผล | ประมาณ 280° | เอาต์พุต ข้อมูล | รองรับเอาต์พุต RS-232C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง