(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือวัด แบบง่ายที่เหมาะสำหรับการวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน และ ความกว้างของร่อง ของชิ้นส่วนโดยทั่วไปที่วัดได้ยาก
·เลือกจากรุ่นต่างๆที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. และ 0.01 มม.
· LB-7.
·ประเภทเลื่อนตามเฟรม
· LB-7S.
·ประเภทเลื่อนตามเฟรม
· LB-7V.
·ประเภทเลื่อนตามเฟรม
·ผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย หน้าสัมผัส สอบถามรายละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
LB-1 |
LB-2 |
LB-3 |
LB-4 |
LB-5 |
LB-6 |
LB-7 |
LB-7S |
LB-14 |
LH-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | การวัดความลึก (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (มิลลิเมตร) | หัว เกจวัด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,550.49 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 10–90 | 125 | ±0.2 | 2 | ||
฿ 17,784.65 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 10–90 | 180 | ±0.2 | 2 | ||
฿ 17,192.30 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 10–30 | 50 | ±0.03 | 2 | ||
฿ 17,195.32 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 10–30 | 100 | ±0.03 | 2 | ||
฿ 17,534.73 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 20–40 | 150 | ±0.03 | 4 | ||
฿ 17,142.56 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 30 to 50 | 80 | ±0.03 | 4 | ||
฿ 19,544.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 51 ถึง 100 | 0.01 | 10–70 | 85 | 85 | 2 | ||
฿ 19,340.63 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 15 to 35 | 50 | 50 | 3.5 | ||
฿ 25,770.77 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101 ถึง | 0.01 | 100 to 150 | 70 | 70 | 7 | ||
฿ 18,992.13 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101 ถึง | 0.01 | 10 to 120 | 50 | 50 | 2 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทของ Calliper | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความกว้างของร่อง ฯลฯ ของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปถือว่าวัดได้ยาก เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความกว้างของร่อง ฯลฯ ของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปถือว่าวัดได้ยากด้วยช่วง สเกลวัด 0.1 มม., 0.01 มม. ช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.01 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง