(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะสำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปถือว่าวัดได้ยาก
·เลือกจากรุ่นต่างๆที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. และ 0.01 มม.
· สำหรับวัดงานละเอียด พร้อมช่วงระยะการวัดหลากหลาย
·เราได้ผลิตสินค้าสั่งทำมากมายตามการใช้งานของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
LA-1 |
LA-2 |
LA-3 |
LA-4 |
LA-5 |
LA-7 |
LA-8 |
LA-9 |
LA-10 |
LA-11 |
LA-13 |
LA-14 |
LA-21 |
LA-22 |
LA-23 |
LA-24 |
LA-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | การวัดความลึก (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (มิลลิเมตร) | มิติ หลักของ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ หลัก H2 (มิลลิเมตร) | มิติ หลัก H3 (มิลลิเมตร) | มิติ หลัก H4 (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,095.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 120 | ±0.2 | 25 | 40 | 25 | 40 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 20,336.09 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 240 | ±0.2 | 48 | 57 | 48 | 57 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 38,354.42 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 400 | ±0.2 | 60 | 60 | 58 | 79 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 16,841.07 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.05 | 0–50 | 90 | ±0.15 | 30 | 40 | 30 | 40 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 17,830.15 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 ถึง 50 | 0.05 | 0–50 | 150 | ±0.15 | 38 | 57 | 15 | 21 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 17,972.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 51 ถึง 100 | 0.01 | 0–60 | 85 | ±0.03 | 20 | 20 | 15 | 15 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก | ||
฿ 24,805.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 130 | ±0.2 | - | - | - | - | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 19,955.74 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.1 | 0–30 | 100 | ±0.2 | 2 | 12 | 2 | 12 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 22,553.57 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0–20 | 100 | ±0.03 | 28 | 28 | 28 | 28 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 20,879.92 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | 0.1 | 0–50 | 125 | ±0.2 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 31,952.79 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101 ถึง | 0.1 | 0 to 130 | 235 | ±0.3 | 134 | 134 | 15 | 37 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 25,775.31 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 101 ถึง | 0.01 | 100 to 150 | 70 | ±0.03 | - | - | - | - | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก | ||
฿ 20,637.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 220 | ±0.2 | 66 | 69 | 12 | 10 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 24,259.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 22 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 250 | ±0.2 | 28 | 23 | 62 | 62 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 30,340.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–80 | 300 | ±0.2 | 45 | 50 | 48 | 43 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 76,958.60 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 ถึง 100 | 0.1 | 0–100 | 600 | ±0.4 | 300 | 300 | 100 | 100 | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง | ||
฿ 37,403.55 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0–20 | 125 | ±0.03 | 60 | 63 | - | - | เครื่องมือวัด อย่างง่ายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของชิ้นส่วนที่โดยทั่วไปที่วัดได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีประวัติที่ยอดเยี่ยมตามการใช้งานที่หลากหลาย กรุณาสอบถาม มีให้เลือกหลายรุ่นที่มีช่วง สเกลวัด 0.1 มม. 0.05 มม. 0.01 มม. ช่วงระยะการวัดที่มีความแม่นยำสูง |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทของ Calliper | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง