(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มิติของชิ้นส่วนที่ งานละเอียด การวัดความหนาของตัวอย่างทดลอง ยาง หนังผ้าและผลิตภัณฑ์พลาสติก
·เนื่องจาก โต๊ะวางชิ้นงาน สามารถเคลื่อนย้ายได้ในแนวตั้งจึงง่ายต่อการ คลองเลื่อย วัตถุที่จะวัด
·เราผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ยาง หนัง ยูรีเทน ฟิล์ม ฯลฯ โดยใช้วิธีการประกอบน้ำหนักที่วัดความหนาของ ความดัน คงที่ตามมาตรฐาน JIS
รหัสสินค้า |
---|
R1-A |
R1-B |
R1-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ประเภท สเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (ไมโครเมตร) | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | ช่วงการวัดที่ถูกต้อง (มิลลิเมตร) | ความสูงของ ตัวเครื่อง ทั้งหมดของอุปกรณ์ (มิลลิเมตร) | เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,970.85 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.001 | สเกลวัด ถัง | 2 | ±7 | 1.5 | 10 | 191 | 25F-RE | ||
฿ 13,364.22 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด สมดุล | 10 | ±15 | 1.4 | 25 | 190 | 107F-RE | ||
฿ 16,184.42 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | สเกลวัด สมดุล | 20 | ±22 | 2 | 20 | 210 | 207F-PL |
กำลังโหลด …
ใช้ | ไดอัลเกจ> | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
การวัดความลึก(มิลลิเมตร) | 55 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขาตั้ง วัด(มิลลิเมตร) | 40 | คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับการตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนที่ งานละเอียด การวัดความหนาของตัวอย่างทดลอง ยาง หนังผ้าและผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่องจาก โต๊ะวางชิ้นงาน สามารถเลื่อนขึ้นลงได้จึงง่ายต่อการ คลองเลื่อย วัตถุที่จะวัด เราผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ยาง หนังโฟม ยูรีเทน ฟิล์ม ฯลฯ โดยใช้วิธีการประกอบน้ำหนักความหนาของ ความดัน คงที่ตาม มาตรฐาน JIS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง