(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านสำรองสำหรับใช้กับหน้าปัด เกจวัดด้านใน U series
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูที่ค่อนข้างใหญ่และพื้นผิวผนังภายใน
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 101 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 50 to 350 |
สเปคเครื่องชั่ง | 0-50-0 | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | 9 | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | - |
[บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | ±13 | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | - | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | ±20 |
ทำซ้ำ ความแม่นยำ | - | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-1 ในชุด ตัวหมุนมาตรวัดสำรองสำหรับซีรีส์ U
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง