(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความหนา พร้อมช่วง สเกลวัด 0.001 มม.
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความหนาของวัตถุขนาดเล็ก ฟิล์ม ผ้าชนิดพิเศษ ฯลฯ
·มีให้เลือกสองช่วงการวัด 0 ถึง 1 มม. หรือ 0 ถึง 5 มม
รหัสสินค้า |
---|
G-6 |
G-6C |
G-7C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,897.21 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 0–1 | ±5 | ||
฿ 6,987.48 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1 | 0–1 | ±5 | ||
฿ 8,779.30 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0–5 | ±10 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทวัดความหนา | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง | การวัดความลึก(มิลลิเมตร) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด(มิลลิเมตร) | 5 |
หัว เกจวัด ความขนาน(ไมโครเมตร) | 3 | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 1.8 | สเปค | หัววัด / ทั่งแบน ⌀5 |
คุณสมบัติ | เครื่องวัดความหนา ช่วง สเกลวัด 0.001 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความหนาของวัตถุขนาดเล็ก ฟิล์ม ผ้าชนิดพิเศษ ฯลฯ มีช่วงการวัดสองประเภท: 0-1 มม. และ 0-5 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง