(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทนี้มีความลึกในการวัดหลายแบบ (ความลึกของการแทรก) และช่วงการวัดขนาดใหญ่ 20 มม. และ 35 มม. เครื่องมือวัด ชนิดเอนกประสงค์. ประเภท J-B มี ความทนทาน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
J-A |
J-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | การวัดความลึก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | หัว เกจวัด ความขนาน (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (ไมโครเมตร) | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,595.84 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0–20 | 150 | 10 | 5 | ±22 | 2 | พร้อม ขาตั้ง (ขา) | ||
฿ 20,364.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.05 | 0 to 35 | 140 | 20 | 25 | ±100 | 3 | สำหรับ แกนหมุน เชิงมุมชนิดทนทาน |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทวัดความหนา | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ประเภทที่มีความลึกในการวัดจำนวนมาก (ความลึกของการแทรก) และช่วงการวัดขนาดใหญ่ 20 มม. และ 35 มม. เครื่องมือวัด อเนกประสงค์. ประเภท J-B มีความทนทานมาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง