(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัว เกจวัด และพอยน์เตอร์ ไม่ใช่แม่เหล็ก ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมแม่เหล็ก
·การใช้ก้านเซรามิกทำให้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ทำให้สามารถใช้ในเครื่องปล่อยไฟฟ้า ฯลฯ
· สเกลวัด สีฟ้าอ่อนอ่านง่าย
· เลือกประเภท 0.01 มม., 0.002 มม. หรือ 0.001 มม.
· หัววัดป้องกันการเสียหายของมาตรวัดมีให้ในทุกรุ่น
· ด้วยการใช้เข็มทรงตัว ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากความแตกต่างในท่าทาง (ทิศทางการติดตั้งเกจวัด) ลดลง
·ปรับปรุงความทนทานต่อการขัดถูด้วย หัววัด มีลูกทับทิม
รหัสสินค้า |
---|
PCN-1AU |
PCN-1BU |
PCN-1LU |
PCN-2BU |
PCN-2U |
PCN-5U |
PCN-6U |
PCN-SU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | [ความแม่นยำ (µm)] ความแม่นยำ ขอบเขตที่กว้าง | [ความแม่นยำ (µm)] ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน (ไมโครเมตร) | [ความแม่นยำ (µm)] ข้อผิดพลาดกลับมา (ไมโครเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,160.60 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.01 | 0.5 | แนวตั้งไม่มีประเภทคลัทช์ | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN1A-2R | ||
฿ 5,160.60 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.01 | 0.8 | แนวตั้งไม่มีประเภทคลัทช์ | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN1B-2R | ||
฿ 6,339.02 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.01 | 1 | แนวตั้งไม่มีประเภทคลัทช์ | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN1L-2R | ||
฿ 6,275.03 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.002 | 0.2 | แนวตั้งไม่มีประเภทคลัทช์ | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN2B-2R | ||
฿ 6,072.41 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.002 | 0.28 | แนวตั้งไม่มีประเภทคลัทช์ | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN2-2R | ||
฿ 5,421.11 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.01 | 0.5 | ประเภทแนวตั้งแบบไม่ใช้คลัตช์ | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN1A-2R | ||
฿ 6,000.05 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.002 | 0.28 | ประเภทแนวตั้งแบบไม่ใช้คลัตช์ | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | ·แบบไม่มีคลัตช์·มาพร้อมกับหัววัด XN2-2R | ||
฿ 6,289.51 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.001 | 0.14 | แนวตั้งไม่มีประเภทคลัทช์ | 0-70-0 | 3 | 2 | 2 | ·แบบไม่มีคลัตช์·ความแม่นยำสูง·มาพร้อมกับหัววัด XNS-2R |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 0.3 | คุณสมบัติ | เนื่องจาก โพรบวัด และตัวชี้ไม่เป็นแม่เหล็กจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมแม่เหล็กได้ง่าย การใช้ก้าน เซรามิก ทำให้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ ซึ่งทำให้สามารถใช้ในแบบใช้ไฟฟ้า ปล่อยไฟฟ้าได้ เป็นต้น อ่านง่ายด้วยสเกลวัดสีฟ้า ตัวบ่งชี้สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.01 มม. / 0.002 มม. / 0.001 มม. เกจวัด ป้องกันการแตกของ เกจ ติดอยู่กับ เครื่องมือ ทุกประเภท การใช้เข็มปรับสมดุลช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดจากความแตกต่างของท่าทาง (ทิศทางการติดตั้ง เกจวัด ) ให้น้อยที่สุด ความทนทานต่อการสึกหรอได้รับการปรับปรุงโดยใช้หัววัดที่มีทับทิมทรงกลม (ประเภทมาตรฐาน ⌀2 เท่านั้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง