(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ใช้สำหรับ ตลับลูกปืน ของส่วนศูนย์กลางของหัว เกจวัด เพื่อลดผลกระทบจากการ ปลายยื่น ก้านและให้เสถียรภาพในการบ่งชี้ที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PC-1AV |
PC-1BV |
PC-1LV |
PC-2V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | สเปคเครื่องชั่ง | [ความแม่นยำ (µm)] ความแม่นยำ ขอบเขตที่กว้าง | [ความแม่นยำ (µm)] ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน (ไมโครเมตร) | [ความแม่นยำ (µm)] ข้อผิดพลาดกลับมา (ไมโครเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,788.96 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | ไม่มีก้านสลับประเภท ก้านโยก | ||
฿ 3,788.96 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | ไม่มีก้านสลับประเภท ก้านโยก | ||
฿ 4,623.57 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | ไม่มีก้านชนิด ก้านโยก สวิตช์พร้อม โพรบวัด ยาว (XP1L-2) | ||
฿ 4,623.57 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | ไม่มีก้านเปลี่ยนประเภท ก้านโยก มี ความแม่นยำ สูง |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 0.4 |
คุณสมบัติ | เนื่องจากตลับลูกปืนขนาดเล็กใช้สำหรับตลับลูกปืนของส่วนศูนย์กลางของหัววัดการกระแทกของเพลาจึงมีขนาดเล็กและความเสถียรจะดีกว่า โอริง ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและ น้ำมัน ไหลผ่านช่องว่างระหว่าง เฟรม นอกและ เฟรม ด้านในทำให้กันน้ำได้ดีเยี่ยม เกจวัด ป้องกันการแตกของ เกจ ติดอยู่กับ เครื่องมือ ทุกประเภท การใช้เข็มปรับสมดุลช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดจากความแตกต่างของท่าทาง (ทิศทางการติดตั้ง เกจวัด ) ให้น้อยที่สุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง