(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ ชนิด ก้านโยก สองด้านที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการวัดศูนย์กลางชิ้นงาน มาพร้อมกับ โพรบวัด ป้องกันความเสียหายของเกจวัด ด้วยการใช้ เข็มปรับสมดุล ข้อผิดพลาดเนื่องจากความแตกต่างของท่าทาง (ทิศทางการติดตั้ง เกจวัด ) จะลดลง
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0.8 |
สเปคเครื่องชั่ง | 0-40-0 | [ความแม่นยำ (µm)] ความแม่นยำ ขอบเขตที่กว้าง | 8 | [ความแม่นยำ (µm)] ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน(ไมโครเมตร) | 5 |
[ความแม่นยำ (µm)] ข้อผิดพลาดกลับมา(ไมโครเมตร) | 4 | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 0.4 | สเปค | ชนิดก้านโยกสวิทชิ่ง ด้วย โพรบวัด XP1B-2 |
คุณสมบัติ | ไดอัลเกจ ชนิด ก้านโยก สองด้านที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการวัดศูนย์กลางชิ้นงาน ติดตั้ง หัว เกจวัด เพื่อป้องกันความเสียหาย ด้วยการใช้เข็มปรับสมดุล ข้อผิดพลาดจากความแตกต่างของท่าทาง (ทิศทางการติดตั้ง เกจวัด ) จะลดลง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-1BW ในชุด Pic test (ชนิดสองด้าน, ซีรีย์ W)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง