(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจ มี แกนหมุน ซึ่งทำงานใน มุม ตั้งฉากกับ สเกลวัด ชี้
· ไดอัลเกจ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลังเหมาะสำหรับใช้เป็น เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับโต๊ะ เครื่องมือ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือในสถานที่คับแคบซึ่งมองเห็นชนิดแผ่นเพลทสเกลวัดได้ยาก
· จิ๊ก วัดหลายจุด
·เหมาะสำหรับการติดตั้งเพื่อ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึด
รหัสสินค้า |
---|
196A |
196A-6 |
196B |
196B-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สเกลวัด | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | A (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,641.02 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเกลวัด ถัง | เส้นผ่านศูนย์กลางตัว โฮลเดอร์ ⌀6.35มม | 0-50-100 | 44 | 9 | 6.35 | 28.1 | 57 | - | - | เส้นผ่านศูนย์กลางของตัว โฮลเดอร์ ⌀6.35มม., องค์ประกอบ การวัด (X-1) | ||
฿ 3,626.71 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเกลวัด ถัง | เส้นผ่านศูนย์กลางตัว โฮลเดอร์ ⌀6มม | 0-50-100 | 44 | 9 | 6 | 28.1 | 57 | - | - | เส้นผ่านศูนย์กลางของตัว โฮลเดอร์ ⌀6มม., องค์ประกอบ การวัด (X-1) | ||
฿ 3,677.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | สเกลวัด ถัง | โพรบวัด (X-112) | 0-50-100 | 58.5 | 12.5 | - | - | - | 5.5 | 16.5 | โพรบวัด (X-112) | ||
฿ 3,716.87 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ย้อนกลับ สเกลวัด | ประเภทการไล่สีแบบย้อนกลับ | 100-50-0 | 58.5 | 12.5 | - | - | - | 5.5 | 16.5 | ประเภทการไล่สีย้อนกลับ โพรบวัด (X-112) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 1.1 ถึง 5 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 5 | เส้นผ่าศูนย์กลาง(φ) | 4.5 |
[บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | 10 | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | ±12 | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | ±15 |
[บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | ±20 | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | ±20 | ส่งคืนข้อผิดพลาด | 6 |
ทำซ้ำ ความแม่นยำ | 5 | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 1.4 | B(มิลลิเมตร) | 38 |
D(มิลลิเมตร) | 4.5 | คุณสมบัติ | แกนหมุน คือ ไดอัลเกจ ที่ทำ มุม ตั้งฉากกับ สเกลวัด ชี้ ไดอัลเกจ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลังเหมาะสำหรับใช้เป็น เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับโต๊ะ เครื่องมือ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือในสถานที่คับแคบซึ่งมองเห็น สเกลวัด ตัวชี้ได้ยาก จิ๊ก วัดหลายจุด เหมาะสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง