(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ ขนาดกะทัดรัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว ขนาดเล็ก ไม่ใช้พื้นที่ในการวัดหลายจุดหรือยึดเข้ากับ จิ๊ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
5S |
36A |
36AF |
36B |
36BF |
47 |
47F |
57S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ประเภท สเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | ส่งคืนข้อผิดพลาด | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,689.54 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 1 | 0.001 | สเกลวัด ถัง | 1 | ปกหลังแบน | ±0・100・100 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1.5 | 43.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | - | 4 | 5.1 | 37 | ฝาหลังแบน โพรบวัด (X-107) | ||
฿ 4,381.60 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.1 ถึง 5 | 0.005 | สเกลวัด ถัง | 3 | ช่วง สเกลวัด 0.005 | ±0・25・50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | โพรบวัด (X-107) | ||
฿ 4,380.08 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 1.1 ถึง 5 | 0.005 | สเกลวัด ถัง | 3 | ช่วง สเกลวัด : 0.005 ฝาหลังแบน | ±0・25・50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | โพรบวัด (X-107) ฝาหลังแบบเรียบ | ||
฿ 4,217.57 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 3 | ช่วง สเกลวัด 0.01 | 0・25・50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | โพรบวัด (X-107) | ||
฿ 4,216.05 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 3 | ช่วง สเกลวัด : 0.01 ฝาหลังแบน | ±0・25・50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | โพรบวัด (X-107) ฝาหลังแบบเรียบ | ||
฿ 2,438.23 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | สเกลวัด สมดุล | 4 | โพรบวัด (X-107) | 0・50・0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | 15 | 3.5 | 6.5 | 32 | โพรบวัด (X-107) | ||
฿ 2,422.41 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | สเกลวัด สมดุล | 4 | ปกหลังแบน | 0・50・0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | - | 3.5 | 6.5 | 32 | ฝาหลังแบน โพรบวัด (X-107) | ||
฿ 2,471.25 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | สเกลวัด ถัง | 5 | โพรบวัด (X-105) | ±0・50・100 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 41.3 | 27.4 | 10 | 39 | 14 | 19 | 4 | 5.1 | 36.5 | โพรบวัด (X-105) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | 5 |
---|---|---|---|---|---|
J(มิลลิเมตร) | 8.0 0-0.03 | คุณสมบัติ | เป็น ไดอัลเกจ ขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว ขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวัดหลายจุดและยึดเข้ากับ จิ๊ก ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง