(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ไดอัลเกจ มีช่วง สเกลวัด 0.01 มม. / 0.001 มม. และตัวชี้ที่มีการหมุนเต็มน้อยกว่าหนึ่งครั้ง
·การหมุนของตัวชี้จะอยู่ที่น้อยกว่า 1 รอบเพื่อป้องกันการอ่านผิด
·เลือกจากรุ่นอุปกรณ์มากมายสำหรับหน้าปัดวัดแบบสัมพัทธ์ เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
5Z |
5Z-XB |
15DZ |
15Z |
15Z-SWF |
17B |
17BF |
17Z |
17Z-SWA |
18 |
36Z |
47SZ |
47Z |
47Z-XB |
107Z |
107Z-XB |
117Z |
147Z |
196Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | ส่งคืนข้อผิดพลาด | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,294.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.001 | 0.14 ~ 3 | ก้านยาว | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | - | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | ก้านยาว | ||
฿ 5,008.50 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.001 | 0.14 ~ 3 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | - | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | ก้านยาว, โพรบวัดพร้อมลูกบอลชนิดแข็งพิเศษ (XB-1) | ||
฿ 5,918.72 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.001 | 0.16 ~ 3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ชนิดขนาดใหญ่ | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.7 | 1.5 | - | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | (20) | 4 | 7.6 | 49 | 36 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : โพรบวัดขนาดใหญ่พร้อมลูกคาร์ไบด์ (XB-1) | ||
฿ 4,593.60 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.001 | 0.16 ~ 3 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | - | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | ||
฿ 5,336.55 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.001 | 0.16 ~ 3 | กันน้ำมัน, โพรบวัดพร้อมลูกคาร์ไบด์ (XB-2A) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | - | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | กันน้ำมัน, โพรบวัดพร้อมลูกคาร์ไบด์ (XB-2A) | ||
฿ 2,161.07 ฿ 1,545.17 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.01 | 0.8 ~ 10 | รุ่นมาตรฐาน | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | รุ่นมาตรฐาน | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 2,159.56 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 10 | ปกหลังแบน | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | ปกหลังแบน | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 2,479.75 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.01 | 0.8 ~ 7 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | ||
฿ 3,434.99 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 7 | กันน้ำมัน, โพรบวัดพร้อมลูกคาร์ไบด์ (XB-2A) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | กันน้ำมัน, โพรบวัดพร้อมลูกคาร์ไบด์ (XB-2A) | ||
฿ 7,175.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.001 | 0.16 ~ 3 | ก้านยาว | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | - | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 | ก้านยาว, โพรบวัดพร้อมลูกบอลชนิดแข็งพิเศษ (XB-1) | ||
฿ 4,217.29 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.005 | 0.4 ~ 3 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | 20-0-20 | - | - | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | - | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | ||
฿ 3,576.95 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 4 | ชนิดเล็ก | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | 6 | 5 | 1.4 | - | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | โพรบวัด วัดขนาดเล็กพร้อมลูกซุปเปอร์ฮาร์ด (XB-1) | ||
฿ 4,517.71 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 4 | ก้านยาว | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | 6 | 5 | 1.4 | - | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 | ก้านยาว | ||
฿ 3,988.43 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 4 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | 6 | 5 | 1.4 | - | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 | ก้านยาว, โพรบวัดพร้อมลูกบอลชนิดแข็งพิเศษ (XB-1) | ||
฿ 3,724.45 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 7 | ก้านยาว | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | - | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | ก้านยาว | ||
฿ 3,044.21 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 7 | ก้านยาว, โพรบวัดพร้อมลูกบอลชนิดแข็งพิเศษ (XB-1) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | - | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | ก้านยาว, โพรบวัดพร้อมลูกบอลชนิดแข็งพิเศษ (XB-1) | ||
฿ 3,502.53 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.01 | 1 ~ 7 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | หัว เกจวัด พร้อมลูก คาร์ไบด์ (XB-1) | ||
฿ 4,604.55 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 | 1 ~ 4 | ชนิดเล็ก | 50-0-50 | 9 | - | ±13 | 6 | 5 | 1.4 | - | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | โพรบวัด วัดขนาดเล็กพร้อมลูกซุปเปอร์ฮาร์ด (XB-1) | ||
฿ 3,625.20 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.01 | 0.8 ~ 4 | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน กลับ | 40-0-40 | 10 | ±12 | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | - | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 38 | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 3.5 | 4.5 | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | อ้างถึงมุมมอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ชนิดพลั้งเจอร์/เหล็กดันกลับหัว เกจวัด (X-112) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | - | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | - |
คุณสมบัติ | ไดอัลเกจ นี้มีแกนหมุน หมุนน้อยกว่า 1 รอบและมาในประเภทที่มีช่วง สเกลวัด 0.01 มม. และ 0.001 มม. การหมุนของ แกนหมุน จะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 1 รอบเพื่อป้องกันการอ่านผิด เลือกจากหน้าปัดที่หลากหลายสำหรับการวัดเปรียบเทียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง