(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีช่วง สเกลวัด 0.001/0.005 มม. เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโอริงใช้ในการป้องกันน้ำหรือน้ำมันจากช่องว่างระหว่างเฟรมภายนอกและภายใน ทำให้มีคุณสมบัติกันซึมที่ยอดเยี่ยม
· ด้วยการใช้เหล็กกล้าชุบแข็ง SK ก้านมีความแข็งแรงสูงที่สามารถยืดหยุ่นได้แม้สำหรับการใช้งานที่รุนแรง
· เกียร์ได้รับการปกป้องจากแรงดันที่สูงขึ้นอย่างกะทันหันจากแกนหมุนโดยกลไกการป้องกันการกระแทก
· สติ๊กเกอร์จำกัดรวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่น
รหัสสินค้า |
---|
5-DX |
5-SWF |
5B |
5B-HG |
5F |
25 |
25F-RE |
25S |
55 |
55-DX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ประเภท สเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | ส่งคืนข้อผิดพลาด | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,891.40 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 1 | สเกลวัด สมดุล | 1 | รุ่นทนทาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน 5 มม.) | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | - | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 0/-0.03 | รุ่นทนทาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน 5 มม.), กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 4,374.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 ถึง 1 | สเกลวัด สมดุล | 1 | ชนิดกันน้ำมัน | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | - | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0/-0.022 | กันน้ำมัน, พร้อม ยางป้องกันฝุ่นละออง (BG-10), กันกระแทก, โพรบวัด (X-2A) | ||
฿ 3,580.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | สเกลวัด สมดุล | 1 | กันกระแทก | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | - | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0/-0.022 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 4,959.97 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 1 | สเกลวัด สมดุล | 1 | พร้อม โต๊ะวางชิ้นงานที่มีความแม่นยำ | 0-100-0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | ประเภท ความแม่นยำ สูง | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0/-0.022 | ข้อผิดพลาดบ่งชี้± 3 µm ข้อผิดพลาดในการส่งคืน 2 µm พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน, กันกระแทก, หัว เกจวัด (X-1) | ||
฿ 3,580.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | สเกลวัด สมดุล | 1 | ปกหลังแบน | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | - | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 0/-0.022 | ฝาหลังแบนกันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 5,800.66 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 2 | กันกระแทก | ±0-100-100 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | - | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 0/-0.03 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 8,269.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 2 | ปกหลังแบน | ±0-100-100 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | - | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | - | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 0/-0.03 | พร้อม แกนหมุน ปลด (พร้อม RE-2), ฝาหลังแบบเรียบ, กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 6,369.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด สมดุล | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀55.7ชนิด | 0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | - | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 0/-0.03 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀55.7ชนิดกันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 8,008.71 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด สมดุล | 5 | กันกระแทก | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | - | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8.0 0/-0.03 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 9,294.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด สมดุล | 5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀57 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | - | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 0/-0.03 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว : ขนาดเล็ก⌀57ชนิดกันกระแทก โพรบวัด (X-1) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 1.5 | คุณสมบัติ | ไดอัลเกจ แบบ Long- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ชนิดทั่วไปที่มีช่วง สเกลวัด 0.001 มม. เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลายตามการใช้งาน ความสามารถในการกันน้ำที่โดดเด่นทำได้โดยการรวม O-ring ที่ป้องกันไม่ให้น้ำและน้ำมันเข้ามาจากช่องว่างระหว่างกรอบภายนอกและภายใน ก้านใช้ เหล็กกล้า นิรภัย SK เพื่อให้มี ความทนทาน ซึ่งสามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรงได้ กลไก ป้องกันการกระแทกช่วยปกป้อง เฟือง/เกียร์ จากการดัน แกนหมุน ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกรุ่นติดตั้ง ลิมิตซีล เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง