(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจ ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีช่วง สเกลวัด 0.01 มม. เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
· ด้วยโอริงใช้ในการป้องกันน้ำหรือน้ำมันจากช่องว่างระหว่างเฟรมภายนอกและภายใน ทำให้มีคุณสมบัติกันซึมที่ยอดเยี่ยม
· ด้วยการใช้เหล็กกล้าชุบแข็ง SK ก้านมีความแข็งแรงสูงที่สามารถยืดหยุ่นได้แม้สำหรับการใช้งานที่รุนแรง
· เกียร์ได้รับการปกป้องจากแรงดันที่สูงขึ้นอย่างกะทันหันจากแกนหมุนโดยกลไกการป้องกันการกระแทก
· สติ๊กเกอร์จำกัดรวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่น
รหัสสินค้า |
---|
17 |
57 |
57-SWA |
57B |
57F |
57F-SWA |
107-BL |
107-DX |
107-E |
107-HG |
107-LL |
107-SWA |
107-WHITE |
107F |
107F-RE |
107F-T |
107W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ประเภท สเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | สเปคเครื่องชั่ง | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/10 การหมุน (ข้อผิดพลาดติดกัน) | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1/2 หมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 1 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] 2 การหมุน | [บ่งชี้ข้อผิดพลาด] ช่วงการวัดทั้งหมด | ส่งคืนข้อผิดพลาด | วัดแรง (หรือน้อยกว่า) (N) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,161.07 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1 | สเกลวัด ถัง | 1 | ประเภท สเกลวัด แบ่ง | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | ประเภท สเกลวัด แบ่ง, กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 1,760.65 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 5 | โพรบวัด (X-1) | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 2,756.74 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 5 | ชนิดกันน้ำมัน | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | กันน้ำมันกันกระแทกพร้อม ยาง กัน ป้องกันฝุ่นละออง (BG-10) โพรบวัด (X-2) | ||
฿ 1,975.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 5 | ประเภท สเกลวัด แบ่ง | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | ประเภท สเกลวัด แบ่ง, ฝาหลังแบบเรียบ, กันกระแทก, เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้ง เกจวัด กระบอกสูบ , โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 1,975.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 5 | กันกระแทก | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | ฝาหลังแบนกันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 2,755.23 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1.1 ถึง 5 | สเกลวัด ถัง | 5 | ปกหลังแบน | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | กันน้ำมันกันกระแทกพร้อม ยาง กัน ป้องกันฝุ่นละออง (BG-10) โพรบวัด (X-2) | ||
฿ 1,837.66 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | พร้อม ก้านโยก ฝาหลัง | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | พร้อมแกนยกฝาหลังแกนกันกระแทกหัววัด (X-1) | ||
฿ 1,977.47 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | รุ่นทนทาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน 5 มม.) | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | รุ่นทนทาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน 5 มม.), กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 2,112.83 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | ประเภทแรงวัดต่ำ | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ความดัน เริ่มต้น 0.4 | ประเภทการวัดต่ำ | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | ชนิดแรงวัดต่ำ ( ความดัน เริ่มต้น 0.4 N), กันกระแทก, หัว เกจวัด (X-1) | ||
฿ 2,262.21 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | พร้อม โต๊ะวางชิ้นงานที่มีความแม่นยำ | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 1.4 | ประเภท ความแม่นยำ สูง | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | ข้อผิดพลาดบ่งชี้± 10 µm ข้อผิดพลาดในการส่งคืน 4 µm พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน งานละเอียด กันกระแทก หัวเกจวัด (X-1) | ||
฿ 2,577.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | พร้อม ก้านโยก (พร้อม LL - 1) | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | - | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | พร้อมแกนยกแกน (พร้อม LL-1), กันกระแทก, โพรบ (X-1) | ||
฿ 2,660.26 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | ชนิดกันน้ำมัน | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | น้ำมัน กันกระแทกพร้อม ยาง กัน ป้องกันฝุ่นละออง (BG-10) โพรบวัด (X-2A) | ||
฿ 1,481.54 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | โพรบวัด (X-1) | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | กันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 1,477.00 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | กันกระแทก | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | ฝาหลังแบนกันกระแทก โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 2,939.59 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | ด้วยการเปิดตัว (พร้อม RE-1) | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | พร้อมแกนยกแกน (พร้อม RE-1), กันกระแทก, ฝาหลังแบบแบน, โพรบ (X-1) | ||
฿ 1,846.24 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | ย้อนกลับ สเกลวัด | 10 | ประเภทการไล่สีแบบย้อนกลับ | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | ประเภท Reverse Gradations, ฝาหลังแบบเรียบ, กันกระแทก, โพรบวัด (X-1) | ||
฿ 4,375.20 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | 10 | ตัวชี้กึ่งกลางสองแบบ | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 1.4 | - | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | หน้าสัมผัส (X-1) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | 5 | J(มิลลิเมตร) | 8.0 0/-0.03 |
คุณสมบัติ | มาตรวัดระยะทางยาวที่พบมากที่สุดโดยมีช่วงสเกล 0.01 มม. เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลายตามการใช้งาน ความสามารถในการกันน้ำที่โดดเด่นทำได้โดยการรวม O-ring ที่ป้องกันไม่ให้น้ำและน้ำมันเข้ามาจากช่องว่างระหว่างกรอบภายนอกและภายใน ก้านใช้ เหล็กกล้า นิรภัย SK เพื่อให้มี ความทนทาน ซึ่งสามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรงได้ กลไก ป้องกันการกระแทกช่วยปกป้อง เฟือง/เกียร์ จากการดัน แกนหมุน ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกรุ่นติดตั้ง ลิมิตซีล เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง