(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับตำแหน่งปกติแนวนอนและแนวตั้งแต่ละตำแหน่งมี ความแม่นยำ 5 μmสำหรับ ความ ความขนาน และกำลังสองผลิตภัณฑ์ นี้มีใบหน้าทั้งหมดดับสนิท
ความขนาน/ ฉาก((7.5 + L / μm) | 5 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 181 | ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 77 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 29 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 62 |
มวล(กิโลกรัม) | 4.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง