(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องวัดความเป็นกรดของดินพร้อมจอแสดงผลดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่น
·ด้วย ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความเป็นกรดของดิน | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) | 5-40 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ดิจิทัล | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | ±1 | 1 สเกลวัด(°C) | 1 |
วัตถุประสงค์ของการวัด | ไฟส่องสว่างความเป็นกรดของดินความชื้นของดินอุณหภูมิดิน | ช่วงการวัด(°C) | 9 ระดับการส่องสว่าง:ต่ำ - ต่ำต่ำ +, NOR-, NOR, NOR +, HGH-, HGH, HGH + | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9 V x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ) |
อายุแบตเตอรี่ | เวลาใช้งานต่อเนื่องประมาณ 12 ชั่วโมง | มวล(ก.) | 112 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 322 × 63 × 36 |
คุณสมบัติ | ด้วย ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์ | เสริม | * เนื่องจาก มาตรวัด อุณหภูมิรูปแท่งเป็น เกจวัด อุณหภูมิที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ เกจวัด จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องเมื่อจมอยู่ใต้น้ำจนถึงอุณหภูมิที่วัดได้ | การใช้งาน | สำหรับการวัดความเป็นกรดของดินอุณหภูมิพื้นดินความชื้นในดินและสภาพแวดล้อมการเพาะปลูก |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติ | 5 สถานะ | สเปค | ● ความชื้นในดิน (บ่งชี้ 5 สเตจ ): DRY +, DRY, NOR, WET, WET + ●ความเป็นกรดของดิน (ตัวบ่งชี้ สเตจ 14): pH3.5 ถึง pH9.0 ●อุณหภูมิดิน: -9 ° C ถึง 50 ° c | ปิดแบ็คไลท์ | 1.5 สถานะ |
ขนาด โพรบวัด(มิลลิเมตร) | φ5 × 195 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง