(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และใช้งานง่าย
·การวัดทำได้ง่ายๆโดยการใส่ลงในดินเป็นเวลา 1 นาที
·ชิ้นส่วนที่ใส่ลงในดินเป็นรูปกรวยและ อิเล็กโทรด เซนเซอร์ และดินสามารถเกาะติดกันได้อย่างง่ายดายนอกเหนือจากพื้นที่กว้างที่ใช้แล้วทำให้สามารถรับรู้ความ งานละเอียด สูงได้
·สอดเข้าไปในดินในแนวตั้งเพื่อให้ มิเตอร์วัดไฟ อยู่ในแนวนอนและการเคลื่อนไหวของ เข็ม จะราบรื่น
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความเป็นกรดของดิน | ความแม่นยำ การวัด | ±pH0.5 | 1 สเกลวัด(°C) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(พีเอช) | 4 ถึง 7 | มวล(ก.) | 100 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 160 × 47 × 47 |
วัสดุ | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | คุณสมบัติ | ●ชิ้นส่วนที่ใส่ลงในดินเป็นรูปกรวยและ อิเล็กโทรด เซนเซอร์ และดินสามารถยึดติดกันได้อย่างง่ายดายนอกเหนือจากพื้นที่กว้างที่ใช้แล้วทำให้สามารถรับรู้ความ งานละเอียด สูง●สอดลงในดินในแนวตั้งเพื่อให้ มิเตอร์วัดไฟ อยู่ในแนวนอนและมีการเคลื่อนที่ของ เข็ม เรียบ | เสริม | * เนื่องจาก มาตรวัด อุณหภูมิรูปแท่งเป็น เกจวัด อุณหภูมิที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ เกจวัด จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องเมื่อจมอยู่ใต้น้ำจนถึงอุณหภูมิที่วัดได้ |
การใช้งาน | เป็น ไกด์ ในการควบคุม pH ของดินสำหรับการทำสวนหรือปลูกผัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 72724 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของดิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง