(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไก เปลี่ยน สายยาง ง่าย ( สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง )
·สามารถใช้ ฟังก์ชั่น สวิง ได้หากจำเป็น
·เหมาะสำหรับสายการประกอบต่างๆโรงงาน งานซ่อมบำรุง ฯลฯ
·สำหรับการเชื่อมการตัดและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกิดประกายไฟ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 8 | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 12 | ติดตั้งด้านหลัก | เกลียวนอก 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
ติดตั้งด้านรอง | เกลียวนอก 3/8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 165 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 408 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 384 | สเปค | แบบแขวน / แบบ ชนิดที่มีการยึดติด ผนัง | ความดัน(Mpa) | 1.4 |
ข้อดี | กลไก เปลี่ยน สายยาง ง่าย ( สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง )สามารถรวม ฟังก์ชั่น แกว่งได้ตามความจำเป็นเหมาะสำหรับสายการประกอบต่างๆโรงงาน งานซ่อมบำรุง ฯลฯสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟจากการเชื่อมหรือการตัด | วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง