(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดสำหรับการ อุปกรณ์เสริม/ การถอดแบบง่าย
·มีความสามารถในการจ่ายอากาศจำนวนมาก
·เหมาะสำหรับการประกอบเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่โรงงาน งานซ่อมบำรุง ฯลฯ
·สำหรับการเชื่อมการตัดและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกิดประกายไฟ
·มีน้ำหนักเบาเนื่องจากตัวเครื่องทำจากเรซิน
· แรงบิด ดึงดึงเบา
·มีวิธีการติดตั้งสามวิธี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีความสามารถในการจ่ายอากาศจำนวนมาก
·สำหรับการประกอบเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่โรง งานซ่อมบำรุง ฯลฯ
·สำหรับการเชื่อมการตัดและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกิดประกายไฟ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 11 | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 16 | ความยาว สายยาง ทั้งหมด(ม.) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ติดตั้งด้านหลัก | 1/2 หัวฉีด | ติดตั้งด้านรอง | ตัวเมีย 1/2 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 256 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 430 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 380 | สเปค | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง ป้องกันประกายไฟ 11 มม. วิธีการติดตั้ง 3 ประเภท (ระบบกันสะเทือน, การติดตั้งบนผนัง, การติดตั้ง พื้น ) |
ความดัน(Mpa) | 1.4 | รหัสของทรัสโก้ | 327-2141 | มวล(ก.) | 9900 |
ข้อดี | มีฐานยึดที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย มีความสามารถในการจ่ายอากาศจำนวนมาก เหมาะสำหรับงานประกอบเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่หรือ โรงงาน งานซ่อมบำรุง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟจากการเชื่อมหรือการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ ความหน่วงไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHR-40PAS ในชุด " สายลมม้วนเก็บ Limber" ( สายยาง ประกายไฟ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง