(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นมาตรฐาน สำหรับการขัดเงาทั่วไป ด้านหลังเป็นสีเขียว
[คุณสมบัติ]
· ใช้เส้นใยวัลคาไนซ์สำหรับวัสดุฐาน
· ด้วยความสามารถในการทำงานการ เลือกระหว่างประเภทอ่อน (BAN), ประเภทแข็ง (HCA) และรุ่นมาตรฐาน (FCA) ได้อย่างอิสระ
· ติดเป็นมาตรฐานกับแผ่นดิสก์เจียร ใช้สำหรับงานลอกสี การขัดเงาพื้นผิวโลหะ กำจัดสนิม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FCADISC-100-14 |
FCADISC-100-16 |
FCADISC-100-20 |
FCADISC-100-24 |
FCADISC-100-30 |
FCADISC-100-36 |
FCADISC-100-40 |
FCADISC-100-50 |
FCADISC-100-60 |
FCADISC-100-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,205.82 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 14 | ||
฿ 6,145.52 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 16 | ||
฿ 5,723.38 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20 | ||
฿ 5,663.08 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 24 | ||
฿ 5,663.08 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 30 | ||
฿ 5,240.95 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 36 | ||
฿ 5,240.95 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 40 | ||
฿ 5,060.03 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 50 | ||
฿ 5,060.03 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 60 | ||
฿ 4,758.51 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15.9 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู C | ต่อหน้าหลุม | มีจำหน่าย |
รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ | — | มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น | ไม่มี | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 |
ใช้ | (1) การขัดสินค้าโลหะเบา/เรซิ่น (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี (3) การซ่อมรถยนต์ (4) การขัดยานพาหนะต่าง ๆ | วัสดุฐาน | — | แพทเทิร์น ภาพ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง