• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stainless Steel 18 L Drum Storage

Stainless Steel 18 L Drum Storage

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

There is an adjuster at the bottom of the main body for adjusting the level from the floor, allowing the height difference to be leveled easily.

Basic Specifications

  • Depth (mm)
    420
  • Product Type
    Warehouse
  • Material
    SUS304
  • Color
    Stainless Steel
  • Quantity
    1 unit
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 815
  • 1060
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height (mm)

Refine byกรองตาม

  • 1065
  • 1150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Uniform Load Capacity (kg) / level

Refine byกรองตาม

  • 60
  • 75
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Shelf Board Size: Frontage x Depth x Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • W750×D320×H25
  • W995×D320×H25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Slide shelf internal dimensions: Width x Length x Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • W730×D310
  • W975×D310
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
815
1065
60
W750×D320×H25
W730×D310
13 Day(s) or more
-

Part Number : SU-ITKNA
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Width (mm)
    815
  • Height (mm)
    1065
  • Depth (mm)
    420
  • Product Type
    Warehouse
  • Uniform Load Capacity (kg) / level
    60
  • Shelf Board Size: Frontage x Depth x Height(mm)
    W750×D320×H25
  • Slide shelf internal dimensions: Width x Length x Height(mm)
    W730×D310
  • Mass(kg)
    51
  • Material
    SUS304
  • Color
    Stainless Steel
  • Caster(mm)
    -
  • Patent/Utility Model Registration
    Patent Pending
  • Features
    Uses Ball Slide Rails
  • Supplement
    There is an adjuster at the bottom of the main body for adjusting the level from the floor, allowing the height difference to be leveled easily.
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Finished product
1 unit
815
1150
60
W750×D320×H25
W730×D310
13 Day(s) or more
-

Part Number : SU-ITKNAR
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Width (mm)
    815
  • Height (mm)
    1150
  • Depth (mm)
    420
  • Product Type
    Warehouse
  • Uniform Load Capacity (kg) / level
    60
  • Shelf Board Size: Frontage x Depth x Height(mm)
    W750×D320×H25
  • Slide shelf internal dimensions: Width x Length x Height(mm)
    W730×D310
  • Mass(kg)
    52
  • Material
    SUS304
  • Color
    Stainless Steel
  • Caster(mm)
    75⌀ Nylon, Urethane Wheels Steel Fittings
  • Patent/Utility Model Registration
    Patent Pending
  • Features
    Uses Ball Slide Rails
  • Supplement
    Since it is equipped with casters, it can be moved easily (For easy movement. Please use on a level surface.)
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Finished product
1 unit
1060
1065
75
W995×D320×H25
W975×D310
13 Day(s) or more
-

Part Number : SU-ITKNB
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Width (mm)
    1060
  • Height (mm)
    1065
  • Depth (mm)
    420
  • Product Type
    Warehouse
  • Uniform Load Capacity (kg) / level
    75
  • Shelf Board Size: Frontage x Depth x Height(mm)
    W995×D320×H25
  • Slide shelf internal dimensions: Width x Length x Height(mm)
    W975×D310
  • Mass(kg)
    60
  • Material
    SUS304
  • Color
    Stainless Steel
  • Caster(mm)
    -
  • Patent/Utility Model Registration
    Patent Pending
  • Features
    Uses Ball Slide Rails
  • Supplement
    There is an adjuster at the bottom of the main body for adjusting the level from the floor, allowing the height difference to be leveled easily.
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Finished product
1 unit
1060
1150
75
W995×D320×H25
W975×D310
13 Day(s) or more
-

Part Number : SU-ITKNBR
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Width (mm)
    1060
  • Height (mm)
    1150
  • Depth (mm)
    420
  • Product Type
    Warehouse
  • Uniform Load Capacity (kg) / level
    75
  • Shelf Board Size: Frontage x Depth x Height(mm)
    W995×D320×H25
  • Slide shelf internal dimensions: Width x Length x Height(mm)
    W975×D310
  • Mass(kg)
    61
  • Material
    SUS304
  • Color
    Stainless Steel
  • Caster(mm)
    75⌀ Nylon, Urethane Wheels Steel Fittings
  • Patent/Utility Model Registration
    Patent Pending
  • Features
    Uses Ball Slide Rails
  • Supplement
    Since it is equipped with casters, it can be moved easily (For easy movement. Please use on a level surface.)
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Finished product

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)