• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stainless Steel New Pearl Rack - Optional Shelf

Stainless Steel New Pearl Rack - Optional Shelf

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

50 mm pitch enables shelf spacing adjustment. Number of steps can also be increased.

Basic Specifications

  • Material
    Stainless Steel
  • Frontage(mm)
    1200
  • Depth(mm)
    450
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    150
  • Other
    Option
  • Color
    Stainless Steel
  • Height Dimension(mm)
    50
  • Material details (main unit)
    SUS304
  • Compatible Model
    Stainless steel new pearl rack, for wagons
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
13 Day(s) or more
-

Part Number : NPR-11TASU
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Material
    Stainless Steel
  • Frontage(mm)
    1200
  • Depth(mm)
    450
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    150
  • Other
    Option
  • Color
    Stainless Steel
  • Height Dimension(mm)
    50
  • Material details (main unit)
    SUS304
  • Compatible Model
    Stainless steel new pearl rack, for wagons
  • Finish
    No. 4

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)