• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Super Rack Slide Shelf Specification - Movable Type

Super Rack Slide Shelf Specification - Movable Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

Prevents sudden moving in an earthquake.

Basic Specifications

  • Connecting type
    Standalone Type
  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    1220
  • Depth(mm)
    600
  • Product Type
    Lightweight Type (Up to 200 kg)
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    80
  • Color
    Ivory
  • Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg)
    250
  • Slide shelf maximum load(kg)
    35
  • Inner capacity
    1 unit
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1323
  • 1923
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)

Refine byกรองตาม

  • 4
  • 5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Caster

Refine byกรองตาม

  • φ100 Nylon Urethane Wheels
  • φ100 Rubber Wheels
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
1323
4
φ100 Nylon Urethane Wheels
13 Day(s) or more
-

Part Number : SPR-1122TNUI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Connecting type
    Standalone Type
  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    1220
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    1323
  • Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
    4
  • Product Type
    Lightweight Type (Up to 200 kg)
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    80
  • Color
    Ivory
  • Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg)
    250
  • Slide shelf maximum load(kg)
    35
  • Caster
    φ100 Nylon Urethane Wheels
  • Mass(kg)
    51
  • Set Contents (Accessories)
    2 forward motion stabilizer brackets provided
  • Utility Model Registration
    No. 3116711
  • Patent Registration
    No. 3437988
  • Note
    Earthquake-resistant fixing fittings (sold separately) can be used. Shelf levels can be changed at a pitch of 50 mm.
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Assembly type
1 unit
1323
4
φ100 Rubber Wheels
13 Day(s) or more
-

Part Number : SPR-1122TRI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Connecting type
    Standalone Type
  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    1220
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    1323
  • Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
    4
  • Product Type
    Lightweight Type (Up to 200 kg)
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    80
  • Color
    Ivory
  • Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg)
    250
  • Slide shelf maximum load(kg)
    35
  • Caster
    φ100 Rubber Wheels
  • Mass(kg)
    51
  • Set Contents (Accessories)
    2 forward motion stabilizer brackets provided
  • Utility Model Registration
    No. 3116711
  • Patent Registration
    No. 3437988
  • Note
    Earthquake-resistant fixing fittings (sold separately) can be used. Shelf levels can be changed at a pitch of 50 mm.
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Assembly type
1 unit
1923
5
φ100 Nylon Urethane Wheels
13 Day(s) or more
-

Part Number : SPR-3123TNUI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Connecting type
    Standalone Type
  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    1220
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    1923
  • Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
    5
  • Product Type
    Lightweight Type (Up to 200 kg)
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    80
  • Color
    Ivory
  • Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg)
    250
  • Slide shelf maximum load(kg)
    35
  • Caster
    φ100 Nylon Urethane Wheels
  • Mass(kg)
    65
  • Set Contents (Accessories)
    2 forward motion stabilizer brackets provided
  • Utility Model Registration
    No. 3116711
  • Patent Registration
    No. 3437988
  • Note
    Earthquake-resistant fixing fittings (sold separately) can be used. Shelf levels can be changed at a pitch of 50 mm.
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Assembly type
1 unit
1923
5
φ100 Rubber Wheels
13 Day(s) or more
-

Part Number : SPR-3123TRI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Connecting type
    Standalone Type
  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    1220
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    1923
  • Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
    5
  • Product Type
    Lightweight Type (Up to 200 kg)
  • Uniform Load Capacity(kg/grade)
    80
  • Color
    Ivory
  • Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg)
    250
  • Slide shelf maximum load(kg)
    35
  • Caster
    φ100 Rubber Wheels
  • Mass(kg)
    65
  • Set Contents (Accessories)
    2 forward motion stabilizer brackets provided
  • Utility Model Registration
    No. 3116711
  • Patent Registration
    No. 3437988
  • Note
    Earthquake-resistant fixing fittings (sold separately) can be used. Shelf levels can be changed at a pitch of 50 mm.
  • Delivery Status (Finished Product / Assembly Type)
    Assembly type

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)