1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นดิสก์ แทคสำหรับ อะลูมิเนียม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ แทคสำหรับ อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,079.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ สารขัดถู สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ล้อ เบาที่ ชิ้นงาน สามารถใช้ได้อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน น่าทึ่งในการ ขัดผิว เข้ามุมการ งานขัด นาทีการปรับระดับใบหน้าที่ ลบ มุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
T4-24
T4-80
T4-120
T4-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 4,079.51

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 24

฿ 4,079.51

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 80

฿ 4,079.51

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120

฿ 4,079.51

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ยาง / ฮาร์ด ยูรีเทน ชิ้นงาน อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 6 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12000
จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) 5