1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์แทค สำหรับสแตนเลส【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์แทค สำหรับสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,342.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อขัดถู สำหรับการงานเจียระไนเบาที่ชิ้นงานสามารถใช้ได้ พลังการขัดอันน่าทึ่งในการขัดผิวเข้ามุม งานขัดขนาดเล็ก การปรับระดับลบมุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
T1-46
T1-80
T1-120
T1-180
T1-240
T1-360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 4,502.80

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 46

฿ 4,502.80

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 80

฿ 4,502.80

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 120

฿ 4,502.80

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 180

฿ 4,537.94

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 240

฿ 4,342.75

TCT DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ยาง / ฮาร์ด ยูรีเทน ชิ้นงาน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 6 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12000
จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) 5