(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียรผสมผสานกับ ยาง ยืดหยุ่นและ เม็ดสารขัดถู เซรามิก ซึ่งจะสร้าง พื้นผิว เรียบโดยไม่ทำลาย วัสดุ ที่ 5,500 รอบหรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
D46 |
D80 |
D120 |
D220 |
D320 |
D500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,251.62 | TCT DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | 46 | |
฿ 6,061.44 | TCT DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 80 | ||
฿ 6,061.44 | TCT DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | ||
฿ 6,061.44 | TCT DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 220 | ||
฿ 6,966.02 | TCT DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 320 | ||
฿ 6,966.02 | TCT DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ยาง / ฮาร์ด ยูรีเทน | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 7 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 5500 |
จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง