(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากเม็ดขัดที่ติดอยู่กับผ้าไม่ทอไนลอนที่มีความหนาเป็นพิเศษจึงมีคุณสมบัติในการกันกระแทกซึ่งทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ยากและช่วยให้งานขัดเรียบนอกจากนี้ยังไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและปรับตัวได้ดีกับพื้นผิวโค้ง
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | ผ้า การขัดเงา | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 160 | ลักษณะเฉพาะ | เนื่องจากเม็ด สารขัดถู ติดอยู่กับ ผ้า ไม่ทอ ไนล่อน หนาพิเศษจึงมี คุณสมบัติ กันกระแทกซึ่งทำให้ยากต่อการขีดข่วน วัสดุ และช่วยให้งาน การขัดเงา เรียบ | ใช้ | สำหรับการกำจัด สนิม , การกำจัด ฟิล์ม การเคลือบผิว เก่า, การขัดถูก่อนการ การเคลือบผิว, การทำความสะอาดแม่พิมพ์, การแปรรูปเส้นผมจาก สเตนเลส, การกำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิว คอนกรีต , และการกำจัดคราบปากแข็งและสารแปลกปลอมอื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง