1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Yosaburo

Yosaburo
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,009.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดคุณภาพสูงในช่วงราคานี้สำหรับวัตถุแข็ง มีความคมและให้ความรู้สึกในการตัดที่นุ่มนวล

รหัสสินค้า
YB-105
YB-125
YB-150
YB-180
YB-200
YB-255
YB-305
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ปลาย ความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณบรรจุกล่องขนาดเล็ก

฿ 2,009.67

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 13 วัน 10522076

฿ 2,948.51

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 12 วัน 12522276

฿ 4,213.94

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน 1502227-

฿ 4,838.64

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 12 วัน 180225.47-

฿ 6,494.00

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 200225.47-

฿ 6,242.90

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน 2552.525.47.5-

฿ 7,091.61

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 3052.730.57.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง ส่วนประเภทรายละเอียด 1 สำหรับวัสดุแข็ง ส่วนประเภทรายละเอียด 2 ชนิดเน้นความเร็ว
คุณสมบัติ สามารถตัดได้อย่างยอดเยี่ยมและให้ความรู้สึกในการตัดที่ยืดหยุ่น ชนิดแห้ง ใช้ คอนกรีต, คอนกรีตเสริม, เครื่องเคลือบแข็ง, วัสดุทนไฟเซรามิก, หิน ฯลฯ